Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso, riducendo le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare un carico statico di 280 kg e un carico dinamico di 280 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono affidabilità strutturale e stabilità durante il trasporto. Footmaster è particolarmente adatta per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la capacità di carico combinata con la precisione del movimento rappresenta un requisito fondamentale per le operazioni quotidiane.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD- 60-F-NYN
EAN
4031582413205
Номер на материал S4
990062068
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
280 kg
Статичен Товароносимост
280 kg
Обща височина
82 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
7 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Дължина на плаката
73 mm
Ширина на плаката
73 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
122 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
61 mm
Колело
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero