Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 42 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diversi tipi di strutture e attrezzature. La capacità di carico statico è di 60 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 60 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni stabili durante il trasporto e la movimentazione. Questa ruota girevole trova applicazione ideale in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante, dimensioni contenute e capacità di carico equilibrata rende Footmaster una soluzione versatile e affidabile per esigenze di movimentazione professionale e industriale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD- 40-S-NYN
EAN
4031582413199
Номер на материал S4
990062067
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
58 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
60 kg
Обща височина
71 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,32 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
58 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
42 mm
Ширина на тялото
19 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero