Ruota girevole 63 mm
Footmaster
Order number:
990062079
EAN:
4031582413175
Numero articolo:
FOOT MASTER GDN- 80-S-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al minimo le vibrazioni durante il movimento. Il diametro della ruota misura 63 mm, dimensione ottimale per fornire una buona manovrabilità mantenendo una struttura compatta. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di arredi e attrezzature. La ruota è idonea per un'ampia gamma di applicazioni, incluse la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR. Dal punto di vista delle capacità di carico, Footmaster offre una capacità statica di 500 kg e una capacità dinamica di 500 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo prestazioni affidabili sia in condizioni di carico statico che durante il movimento. Queste specifiche tecniche rendono Footmaster una soluzione versatile e robusta per applicazioni che richiedono mobilità controllata e portata significativa.