Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando stabilità e sicurezza anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questa ruota girevole trova applicazione ideale in numerosi settori: dalla costruzione di macchinari ai ponteggi, dagli arredi e espositori per negozi alle attrezzature per il trasporto, dai banchi da lavoro ai sistemi AGV pesanti e ai sistemi AMR, dove la versatilità e la robustezza sono requisiti fondamentali per garantire prestazioni affidabili nel tempo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDN- 60-S-NYN
EAN
4031582413151
Номер на материал S4
990062077
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
82,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отворите Болт
12 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
126 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero