Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni, caratterizzata da una struttura robusta e affidabile. La ruota presenta un diametro di 75 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante, che garantisce una rotazione fluida e controllata riducendo le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del prodotto è di 120 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare carichi statici e dinamici di 800 kg, mantenendo prestazioni affidabili anche durante il movimento a velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni che richiedono stabilità e durabilità prolungate. Footmaster trova applicazione ideale in numerosi settori, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la combinazione di capacità di carico elevata e tecnologia di cuscinetto avanzata assicura prestazioni superiori e una lunga durata operativa in ambienti esigenti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD-100-F-NYN
EAN
4031582413243
Номер на материал S4
990062070
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
98 mm
Товароносимост при 3 км/ч
800 kg
Статичен Товароносимост
800 kg
Обща височина
120 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
1,75 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
95 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
98 mm
Интерференция при завъртане
181 mm
Изместване
53 mm
Радиус на завъртане
90,5 mm
Колело
Ширина на Резба
30 mm
Диаметър
75 mm
Ширина на тялото
30 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero