Ruota girevole 63 mm
Footmaster
Order number:
990062082
EAN:
4031582413311
Numero articolo:
FOOT MASTER GDR- 80-F-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta prestazione, caratterizzata da un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e controllato. La ruota presenta un diametro di 63 mm e un'altezza complessiva di 102 mm, dimensioni ottimizzate per l'integrazione in diverse configurazioni di montaggio. Questo componente è specificamente sviluppato per supportare carichi statici e dinamici di 500 kg, con una velocità operativa massima di 3 km/h, rendendolo idoneo per applicazioni che richiedono stabilità e affidabilità strutturale. La ruota girevole Footmaster trova impiego ideale in molteplici settori: dalla costruzione di macchinari e ponteggi, agli arredi e espositori per negozi, alle attrezzature per il trasporto, ai banchi da lavoro, fino ai sistemi AGV pesanti e ai sistemi AMR. Il cuscinetto a rulli smorzante integrato assicura una riduzione efficace delle vibrazioni e un controllo del movimento, caratteristiche essenziali per garantire la sicurezza operativa e la longevità del componente in ambienti di lavoro esigenti. La combinazione di capacità di carico elevata, dimensioni compatte e tecnologia di cuscinetto avanzata rende Footmaster una soluzione affidabile per professionisti dell'ingegneria che necessitano di componenti robusti e performanti.