- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
- Ruote per Funzionalità
-
Ruota Gemella
Ruota Gemella
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in zama/alluminio con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm con un'altezza complessiva di 54 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la sicurezza.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di un perno con anello di presa, con collare che garantisce un fissaggio sicuro e funzionale. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi. La ruota presenta un corpo in polipropilene elettricamente conduttivo con battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 50 mm, mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 61 mm. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive garantiscono la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 35 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e affidabile. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale e una lunga durata operativa. Il diametro della ruota è di 35 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 49 mm, dimensioni compatte ideali per applicazioni che richiedono mobilità discreta. La capacità di carico dinamico è di 30 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato arriva fino a 60 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e prestazioni affidabili in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole 42 mm
La ruota girevole Lumina è dotata di piastra quadrata per il fissaggio e presenta un alloggiamento in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota ha un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 42 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 59 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 30 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 60 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa e collare, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è costruito in Zama e alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale per un movimento regolare e preciso. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici. L'altezza complessiva del componente è di 59 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del prodotto in condizioni di utilizzo normale e garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo.
Ruota girevole con freno intermittente 50 mm
La Lumina è una ruota girevole con freno intermittente, progettata per l'impiego su comodini, mobili, mobili multimediali, arredi per ufficio e sedie da ufficio. Il fissaggio è realizzato mediante perno con anello di presa, con collare, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del mobile. La carcassa è realizzata in zama/alluminio e integra un perno girevole, che permette la rotazione della ruota su 360 gradi in ogni direzione. La ruota è dotata di cuscinetto piano con distanziale, soluzione che garantisce una rotazione fluida e costante sotto carico. Il battistrada è in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, materiali scelti per assicurare silenziosità di scorrimento e resistenza all'usura. Il diametro della ruota è di 50 mm e l'altezza complessiva del componente è di 59 mm. La portata statica massima è di 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che garantiscono robustezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole integrato nel cuscinetto assicura una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che riduce l'attrito e migliora le prestazioni rotazionali. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica elettroconduttiva, che offre eccellente aderenza e proprietà antistatiche, mentre il corpo della ruota è in polipropilene elettricamente conduttivo, garantendo la dissipazione delle cariche elettrostatiche. L'altezza complessiva del prodotto è di 56 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che assicurano prestazioni affidabili in ambienti di lavoro e domestici.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è un componente di precisione progettato per applicazioni mobili e di arredamento, caratterizzato da un alloggiamento in Zama e Alluminio che garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Il fissaggio avviene mediante un foro cieco per perno B10, che assicura un'installazione stabile e affidabile su comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. L'alloggiamento è dotato di un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata, facilitando la movimentazione dei mobili in ogni direzione. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è realizzata in polipropilene elettricamente conduttivo, materiale che offre eccellenti proprietà di scorrimento e dissipazione statica. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni di usura consistenti su tutta la superficie di contatto. Il cuscinetto piano con distanziale assicura una rotazione precisa e una distribuzione ottimale dei carichi sulla superficie di appoggio. L'altezza complessiva della ruota è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in molteplici configurazioni di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi per un utilizzo sicuro e prolungato del componente in ambienti residenziali e professionali.
Ruota girevole 50 mm
La ruota girevole Lumina è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il montaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in Zama e Alluminio, materiali che assicurano durabilità e resistenza nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo omogeneità strutturale e coerenza meccanica. L'altezza complessiva del componente è di 56 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diversi contesti di arredamento. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, specifiche che rendono questa ruota adatta a mobili di medie dimensioni e utilizzo moderato. Queste caratteristiche tecniche combinano praticità, affidabilità e versatilità di impiego.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è una soluzione di movimentazione progettata per applicazioni medicali e ospedaliere, dotata di un perno solido tondo come sistema di fissaggio, con la raccomandazione che il letto lavabile sia sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore ed è equipaggiato con cuscinetti a sfere di precisione per garantire una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato con proprietà elettroconduttive, assicurando sicurezza in ambienti sensibili. Il corpo della ruota è costruito in poliammide, materiale resistente e durevole nel tempo. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 450 kg, mentre la capacità dinamica è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota girevole è ideale per carrelli per anestesia, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, strutture ospedaliere, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo, con la raccomandazione che il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato, elettroconduttivo, montata su cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con diametro di 150 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, mentre la capacità di carico statico raggiunge 300 kg. Questa ruota è specificamente progettata per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per l'impiego in ambito sanitario e tecnico-medicale. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, che consente il fissaggio stabile alla struttura del mezzo; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del gruppo girevole. La ruota ha un diametro di 100 mm e dispone di un cuscinetto a sfere di precisione sigillato; il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, mentre il corpo ruota è in poliammide. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico nominale è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, con velocità di 4 km/h per la prima e di 3 km/h per la seconda. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, impiegati in ospedali, case di cura e residenze per anziani.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni in ospedali e case di cura. L'attacco è costituito da un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. La carcassa è realizzata in lamiera di acciaio di media spessore e alloggia cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del fuso girevole. La ruota presenta un diametro di 125 mm, dotata di cuscinetto a sfere di precisione sigillato, battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. Il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota, alla velocità di 4 km/h per la prima e 3 km/h per la seconda.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 100 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per carrelli, letti e attrezzature medicali di precisione. Il fissaggio avviene tramite un perno con foro camma per barre profilate, adatto all'inserimento nei sistemi di telaio standard; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del supporto girevole, garantendo movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un diametro di 100 mm e utilizza un cuscinetto a sfere di precisione sigillato, mentre il battistrada è in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo, scelto per la scorrevolezza e la dispersione delle cariche elettrostatiche; il corpo ruota è in poliammide. La ruota è dotata di freno totale centralizzato. L'altezza complessiva è di 129 mm. Il carico statico massimo è di 250 kg. In condizioni dinamiche, ciascuna ruota supporta un carico di 125 kg alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Applicazioni tipiche includono carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 125 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, versione corta; il letto lavabile deve essere sigillato nell'area di montaggio dal produttore del letto stesso. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media, e la rotazione è affidata a cuscinetti a sfere di precisione. La ruota ha un diametro di 125 mm e monta un cuscinetto a sfere di precisione, sigillato, con battistrada in poliuretano iniettato ed elettroconduttivo e corpo in poliammide. L'altezza complessiva è di 150 mm. Il carico statico è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg a 4 km/h e di 125 kg a 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni, negli ospedali e nelle case di cura.
Ruota girevole con freno totale centralizzato 150 mm
La Integral twin è una ruota girevole con freno totale centralizzato, progettata per l'impiego in ambito sanitario e clinico. Il fissaggio è realizzato con un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente un montaggio sicuro e preciso sul telaio del dispositivo. L'alloggiamento è costruito in lamiera di acciaio di media spessore e integra cuscinetti a sfere di precisione per assicurare una rotazione fluida e costante del gruppo girevole. La ruota presenta un diametro di 150 mm ed è dotata di un battistrada in poliuretano iniettato, scelto per garantire silenziosità, scorrevolezza e buona resistenza all'usura, mentre il corpo ruota è realizzato in poliammide e montato su cuscinetti a sfere di precisione. L'altezza complessiva del componente è di 175 mm. In termini di portata, la ruota supporta un carico statico massimo di 450 kg e un carico dinamico di 150 kg per ciascuna ruota, con velocità di riferimento di 4 km/h e 3 km/h. Il prodotto è destinato a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 150 mm
La Integral twin è una Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale destinata a carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, tavoli operatori, robot chirurgici e dispositivi a ultrasuoni. Il fissaggio è realizzato tramite Perno con Foro camma per barre profilate, Versione corta. L'alloggiamento è realizzato in Lamiera di acciaio, media e integra Cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione girevole. La ruota, con diametro di 150 mm, impiega Cuscinetti a sfere di precisione; il battistrada è in Poliuretano, Iniettato e il corpo in Poilammide. L'altezza complessiva è di 175 mm. Il carico statico nominale è di 450 kg. Il carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 4 km/h e di 150 kg alla velocità di 3 km/h.
Ruota girevole con freno totale e blocco direzionale 125 mm
Integral twin è una ruota girevole con freno totale e blocco direzionale, progettata per garantire stabilità, sicurezza e facilità di manovra in ambienti clinici e sanitari. L'attacco è un perno con foro camma per barre profilate, in versione corta, che consente il montaggio rapido e sicuro sulla struttura del dispositivo. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio di spessore medio e integra cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione del perno a 360 gradi, assicurando una movimentazione fluida e controllata. La ruota ha un diametro di 125 mm ed è dotata di battistrada in poliuretano iniettato, con corpo in poliammide e cuscinetti a sfere di precisione che riducono l'attrito e il rumore di rotolamento. L'altezza complessiva del prodotto è di 150 mm. Il carico statico massimo è di 375 kg, mentre il carico dinamico è di 125 kg per ciascuna ruota alla velocità di 4 km/h e di 125 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, letti di cura e letti ospedalieri, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 125 mm con un'altezza complessiva di 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 150 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire un funzionamento fluido. Il diametro della ruota è di 150 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 175 mm. La capacità di carico dinamico è di 150 kg a velocità di 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, con una capacità di carico statico di 450 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 125 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento rotatorio. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 125 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 150 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a velocità di 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, con un carico statico massimo di 375 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Ruota girevole 100 mm
La ruota girevole Integral twin è dotata di perno solido, tondo per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in lamiera di acciaio, media e utilizza cuscinetti a sfere di precisione per il movimento girevole. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano, iniettato e cuscinetti a sfere di precisione per la rotazione. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 129 mm. La capacità di carico dinamico è di 125 kg a 3 km/h e 125 kg a 4 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 375 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in carrelli per anestesia, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, letti di cura, letti ospedalieri, ospedali, case di cura e residenze per anziani, robot chirurgici, tavoli operatori e dispositivi a ultrasuoni.
Frequently Asked Questions
Vantaggi delle ruote gemellate
Le ruote gemellate sono una soluzione di mobilità versatile, che offre una maggiore capacità di carico e manovre fluide grazie al loro design a doppia ruota. Le ruote accoppiate distribuiscono il peso in modo più uniforme, riducendo l'usura del pavimento e facilitando gli spostamenti, anche con carichi più elevati. Disponibili in una vasta gamma di dimensioni, materiali di alloggiamento e tipi di montaggio, dalla piastra ai raccordi filettati con stelo e fori per bulloni, possono essere personalizzati per diverse esigenze operative. Che si tratti di mobili leggeri, dispositivi medici di precisione o trasporti industriali pesanti, le ruote gemellate combinano stabilità, durata e manovrabilità in un unico pacchetto efficiente.
Le ruote gemellate TENTE offrono diversi vantaggi:
Migliore distribuzione del carico: con due ruote che condividono il peso, le ruote gemellate distribuiscono i carichi in modo più uniforme rispetto alle versioni a ruota singola. Ciò riduce l'usura del pavimento e migliora le prestazioni di rotolamento, soprattutto in caso di carichi più elevati.
Maggiore capacità di carico: le ruote a doppia ruota offrono capacità di carico più elevate senza aumentare l'altezza complessiva. Questo li rende ideali quando sono richieste sia robustezza che una struttura compatta.
Manovrabilità migliorata - La configurazione a doppia ruota riduce al minimo la resistenza alla svolta, consentendo cambi di direzione più fluidi. Ciò è particolarmente utile per le applicazioni che richiedono un posizionamento preciso.
Prestazioni stabili su varie superfici: l'ingombro delle ruote più ampio migliora la stabilità su pavimenti lisci, rampe e terreni irregolari. A seconda del materiale del battistrada, possono offrire un rotolamento silenzioso, assorbimento degli urti, resistenza all'usura e altro ancora.
Tipi di ruote a doppia ruota
Le rotelle a doppia ruota sono disponibili in diverse configurazioni per soddisfare una varietà di esigenze operative, dalla mobilità leggera e precisa al trasporto pesante ad alta capacità. Il loro design a due ruote può essere combinato con diversi accessori, materiali e opzioni di frenatura, offrendo la flessibilità necessaria per equipaggiare qualsiasi cosa, dai delicati dispositivi medici alle unità di trasporto industriale. Di seguito è riportata una panoramica dei tipi di ruote gemellate più comuni e dei loro casi d'uso tipici.
Ruote girevoli a doppia ruota
Queste combinano la configurazione a doppia ruota a bassa resistenza di rotazione con un meccanismo di rotazione completo, che consente cambi di direzione altamente reattivi. Il design a doppia ruota girevole offre una manovrabilità eccezionalmente fluida e precisa, anche sotto carico. Le nostre ruote girevoli a doppia ruota più resistenti, Omikron twin, sono in grado di gestire carichi fino a 15.000 kg e oltre, con un robusto alloggiamento girevole in acciaio saldato zincato e ruote in poliammide.
Ruote leggere a doppia ruota
Queste ruote combinano dimensioni compatte con un'eccellente distribuzione del carico, rendendole ideali per applicazioni piccole e leggere in cui lo spazio e l'estetica sono importanti. La ridotta resistenza al rotolamento consente movimenti senza sforzo, mentre il design a doppia ruota migliora la stabilità rispetto alle alternative a ruota singola. Gli usi tipici includono mobili multimediali, comodini, piccoli display mobili e sedie da ufficio, che combinano un'installazione discreta con una mobilità quotidiana affidabile. Un esempio di supporto a doppia ruota comunemente utilizzato in mobili leggeri o applicazioni mediche è la nostra serie di prodotti Linea. Offre proprietà ammortizzanti estremamente elevate ed è facile da pulire, grazie alle superfici prevalentemente lisce. La nostra serie di prodotti Linea è disponibile con vari meccanismi di bloccaggio, materiali del battistrada, colori e opzioni di montaggio. A seconda della configurazione, le ruote gemellate Linea possono sopportare carichi compresi tra 40 kg e 150 kg ciascuna.
Ruote con freno a doppia ruota
Dotate di sistemi frenanti sicuri, queste ruote offrono una stabilità affidabile ogni volta che è richiesto un posizionamento fisso. Inoltre, sono disponibili meccanismi di bloccaggio direzionale per fissare la testa girevole in una posizione fissa durante la marcia, consentendo movimenti in linea retta su lunghe distanze. Queste caratteristiche migliorano la sicurezza di manovra e la precisione operativa, soprattutto in ambienti che richiedono manovre controllate.
Campi di applicazione delle ruote gemellate
Le ruote gemellate vengono utilizzate ovunque siano richiesti un movimento stabile, una distribuzione uniforme del carico e una manovrabilità precisa. Il loro design a doppia ruota garantisce prestazioni di rotolamento più fluide, riduce il carico puntuale sui pavimenti e migliora la stabilità direzionale sia in ambienti leggeri che pesanti. In ambienti industriali e logistici, sono una scelta affidabile per applicazioni come carrelli di produzione e con piattaforma, pallet e carrelli a rulli e sistemi di post-logistica, dove il trasporto efficiente delle merci è essenziale. Negli ambienti sanitari, le rotelle a doppia ruota vengono utilizzate, ad esempio, su letti ospedalieri, carrelli per infermieri e computer su ruote, offrendo movimenti silenziosi e precisi che favoriscono sia l'efficienza del personale che il comfort del paziente. Sono inoltre comuni nell'arredamento e nelle applicazioni di vendita al dettaglio, tra cui sedie da ufficio, mobili per ufficio, mobili multimediali e allestimenti per negozi, dove combinano l'integrazione estetica con prestazioni di rotolamento affidabili.