Ruota girevole 42 mm
Footmaster
Order number:
990062074
EAN:
4031582413120
Numero articolo:
FOOT MASTER GDN- 40-F-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni. Il prodotto è equipag...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alte prestazioni. Il prodotto è equipaggiato con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. La ruota presenta un diametro di 42 mm, dimensionato per offrire un equilibrio ottimale tra manovrabilità e stabilità di carico. L'altezza complessiva del componente è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in diverse configurazioni di montaggio. Footmaster supporta una capacità di carico statico di 50 kg e una capacità di carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per ambienti dove è richiesta affidabilità strutturale. Questa ruota girevole trova applicazione in molteplici settori: costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante e specifiche dimensionali la rende particolarmente adatta a contesti dove controllo del movimento e durabilità sono fattori critici per le operazioni quotidiane.