Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in molteplici configurazioni di montaggio. La capacità di carico statico è di 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni stabili e durature anche in condizioni di utilizzo continuativo. Questa ruota girevole è ideale per la costruzione di macchinari, ponteggi, arredi e espositori per negozi, attrezzature per il trasporto, banchi da lavoro, sistemi AGV pesanti e sistemi AMR, dove la versatilità e l'affidabilità sono requisiti fondamentali. La combinazione di cuscinetto smorzante e specifiche di carico elevate rende Footmaster una soluzione robusta per applicazioni che richiedono mobilità controllata e supporto di carichi significativi.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDR- 60-S-NYN
EAN
4031582413304
Номер на материал S4
990062081
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
82,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
126 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero