Ruota girevole 63 mm
Footmaster
Order number:
990062142
EAN:
4031582413236
Numero articolo:
FOOT MASTER GD- 80-S-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 63 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del componente è di 102 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in diverse configurazioni di montaggio. La capacità di carico statico raggiunge 550 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 550 kg a una velocità operativa di 3 km/h, assicurando prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la stabilità e la capacità di carico sono fattori critici per il corretto funzionamento dell'equipaggiamento.