Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali ad alta capacità di carico. La ruota presenta un diametro di 90 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e silenzioso anche in condizioni di utilizzo intenso. L'altezza complessiva del componente è di 132 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in macchinari e strutture di varia natura. La capacità di carico statico raggiunge 1500 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 1500 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che rendono questo prodotto particolarmente adatto a situazioni dove è richiesta una notevole robustezza e affidabilità. Footmaster trova applicazione ideale nella costruzione di macchinari, nei ponteggi, negli arredi e negli espositori per negozi, nelle attrezzature per il trasporto, nei banchi da lavoro, nei sistemi AGV pesanti e nei sistemi AMR, dove la stabilità e la capacità portante sono fattori critici per le prestazioni complessive del sistema.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GD-150-F-MCN
EAN
4031582413281
Номер на материал S4
990062084
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
116 mm
Товароносимост при 3 км/ч
1500 kg
Статичен Товароносимост
1500 kg
Обща височина
132 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
3,2 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
13 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
70 mm
Дължина на плаката
100 mm
Ширина на плаката
100 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
116 mm
Интерференция при завъртане
234 mm
Изместване
69 mm
Радиус на завъртане
117 mm
Колело
Ширина на Резба
56 mm
Диаметър
90 mm
Ширина на тялото
56 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Blu