Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono mobilità e affidabilità. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e riduce le vibrazioni durante l'utilizzo. Il diametro della ruota misura 42 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del prodotto è di 71 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di trasporto e supporto. La capacità di carico statico è di 50 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge anch'essa 50 kg a una velocità massima di 3 km/h, assicurando prestazioni affidabili durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR. La combinazione di cuscinetto smorzante, dimensioni compatte e capacità di carico equilibrata rende Footmaster una soluzione versatile e affidabile per esigenze di mobilità industriale e commerciale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDN- 40-S-NYN
EAN
4031582413137
Номер на материал S4
990062075
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
57 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
50 kg
Обща височина
71 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,32 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отворите Болт
8 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
57 mm
Интерференция при завъртане
102 mm
Изместване
30 mm
Радиус на завъртане
51 mm
Колело
Ширина на Резба
19 mm
Диаметър
42 mm
Ширина на тялото
19 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero