Ruota girevole 50 mm
Footmaster
Order number:
990062140
EAN:
4031582413212
Numero articolo:
FOOT MASTER GD- 60-S-NYN
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota presenta un diametro di 50 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce una rotazione fluida e controllata, riducendo al contempo gli urti e le vibrazioni durante il movimento. L'altezza complessiva del dispositivo è di 82 mm, una dimensione ottimale che consente l'integrazione in molteplici configurazioni di montaggio. La ruota è in grado di supportare un carico statico di 280 kg e un carico dinamico di 280 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per operazioni di trasporto e movimentazione continuativa. Footmaster trova applicazione ideale in numerosi settori, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi temporanei, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, dove la versatilità e la capacità di carico sono requisiti fondamentali. La combinazione di cuscinetto smorzante e dimensioni compatte rende questa ruota girevole una soluzione affidabile per ambienti industriali e commerciali esigenti.