Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Footmaster è una ruota girevole progettata per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto a rulli smorzante che garantisce un funzionamento fluido e duraturo nel tempo, riducendo le vibrazioni e l'usura durante l'utilizzo. Il diametro della ruota misura 50 mm, dimensione ottimale per garantire manovrabilità e stabilità in diverse condizioni operative. L'altezza complessiva del componente è di 82,5 mm, permettendo un'integrazione efficiente in sistemi di movimentazione e supporto. La capacità di carico statico raggiunge 250 kg, mentre la capacità di carico dinamico è anch'essa di 250 kg alla velocità di 3 km/h, assicurando prestazioni consistenti sia in condizioni statiche che durante il movimento. Questa ruota girevole è ideale per molteplici applicazioni, tra cui la costruzione di macchinari, i ponteggi, gli arredi e gli espositori per negozi, le attrezzature per il trasporto, i banchi da lavoro, i sistemi AGV pesanti e i sistemi AMR, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per il settore industriale e commerciale.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
FOOT MASTER GDN- 60-F-NYN
EAN
4031582413144
Номер на материал S4
990062076
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
70 mm
Товароносимост при 3 км/ч
250 kg
Статичен Товароносимост
250 kg
Обща височина
82,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
90 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,7 kg
Име на продукта
Footmaster
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Диаметър на отвора на плаката
7 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
58 mm
Дължина на плаката
73 mm
Ширина на плаката
73 mm
Вилка
Цвят
Bianco
Диаметър на купол
70 mm
Интерференция при завъртане
126 mm
Изместване
36 mm
Радиус на завъртане
63 mm
Колело
Ширина на Резба
25 mm
Диаметър
50 mm
Ширина на тялото
25 mm
Лагер
Cuscinetto a rulli, smorzante
Цвят на Колело
Nero