Mobili
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, garantendo mobilità affidabile per carrelli, mobili e dispositivi professionali.
Ruota girevole 75 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni nel settore sanitario e professionale.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per un'ottima manovrabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione compatta ideale per diverse applicazioni. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg, rendendola perfetta per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medici e attrezzature professionali.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e professionale, inclusi carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, strutture di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 65 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 180 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario come carrelli per anestesia, dialisi, farmaci e infermieristici, oltre che per mobili per ufficio, arredi multimediali e dispositivi medicali quali scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole per assicurare movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetti a sfere di precisione per ridurre l'attrito e garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 90 kg a 3 km/h e una capacità statica di 180 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni nel settore sanitario e professionale.
Ruota girevole 65 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 180 kg. Questa ruota trova impiego in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di attacco. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa soluzione è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando movimenti fluidi e durata nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per un'ottima manovrabilità. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni in ambito sanitario e professionale.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge gli 80 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medici e applicazioni sanitarie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10, garantendo un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide con perno girevole che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole e silenzioso, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm, ottimizzata per l'integrazione in diverse tipologie di equipaggiamenti. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 100 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri e per ufficio.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10, garantendo un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è costruito in poliammide con perno girevole che assicura una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un movimento scorrevole, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm, ottimizzata per l'integrazione in diverse tipologie di carrelli e mobili. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge i 100 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e attrezzature professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 65 mm con corpo in polipropilene e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e attrezzature professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 65 mm con corpo in polipropilene e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano per un funzionamento silenzioso. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e attrezzature professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un diametro di 65 mm con corpo in polipropilene e battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medici e applicazioni nel settore sanitario e professionale.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 80 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario e ospedaliero, inclusi carrelli per anestesia, dialisi, farmaci e infermieristici, oltre che per mobili per ufficio, dispositivi medici come scanner TC e apparecchiature a ultrasuoni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio prevede un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 100 kg, rendendola ideale per mobili e attrezzature per ufficio di peso medio.
Ruota girevole 55 mm
La ruota girevole Anika è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e affidabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi in tutte le direzioni. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 55 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 57 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, con un carico statico massimo di 80 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo prestazioni affidabili in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole con freno semplice 55 mm
La ruota girevole con freno semplice Anika è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, cuscinetto piano con distanziale e diametro di 55 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 57 mm. Le specifiche di carico includono una capacità dinamica di 40 kg a velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg. Questa ruota trova applicazione in comodini, mobili, ospedali, mobili multimediali, case di cura e residenze per anziani, sedie da ufficio e arredi per ufficio.
Ruota girevole 75 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 200 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 100 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole 75 mm
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 180 kg. Questa soluzione è ideale per Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.