Ruota girevole 75 mm
Linea light
EAN:
4031582399981
Numero articolo:
5920UAO075L51-10 Scan
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. L'altezza complessiva è di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 40 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 80 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato