Ruota girevole 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403947
Numero articolo:
5920PJI065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti sterili. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo