Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il prodotto è dotato di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse strutture di supporto. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che garantisce stabilità strutturale, ed è equipaggiato con un perno girevole che permette la rotazione fluida della ruota in tutte le direzioni. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è costituita da un corpo in polipropilene accoppiato a un battistrada in gomma termoplastica, combinazione che assicura aderenza ottimale e protezione delle superfici. Il cuscinetto piano con distanziale supporta il movimento rotatorio garantendo scorrevolezza e durabilità nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con numerose configurazioni di carrelli e arredi. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ambienti ospedalieri, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per uffici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925PJI065L51-10
EAN
4031582403954
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole 65 mm
Linea light
5920PJI065L51-10

La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole, e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni ottimali nel tempo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, mentre il corpo della ruota è costruito in polipropilene, combinazione che offre eccellente resistenza all'usura e compatibilità con ambienti sterili. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 80 kg e un carico dinamico di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925PJI065L51-10 KICK PEDAL

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata da un alloggiamento in poliammide dotato di perno girevole che garantisce una rotazione fluida e controllata. Il collegamento avviene tramite foro cieco per perno B10, assicurando un'installazione sicura e stabile su carrelli e arredi mobili. La ruota presenta un diametro di 65 mm con corpo in polipropilene e battistrada in gomma termoplastica, supportata da un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza la distribuzione dei carichi e la durata nel tempo. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa in diversi contesti di utilizzo. La capacità di carico statico raggiunge gli 80 kg, mentre la capacità dinamica è di 40 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che la rendono idonea per ambienti ospedalieri e sanitari. La Linea light trova applicazione ideale su carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi per uffici, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali, rappresentando una soluzione versatile e affidabile per strutture sanitarie, case di cura e residenze per anziani.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg