Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, dotata di un foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota attorno al suo asse verticale. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata operativa. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per leggerezza e robustezza. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La ruota supporta un carico statico massimo di 120 kg e un carico dinamico di 60 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ambienti ospedalieri, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAI065L51-10
EAN
4031582403909
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su supporti fissi. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura leggerezza e resistenza chimica, mentre il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione e riduce l'attrito. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che garantisce aderenza, durabilità e protezione dei pavimenti, caratteristiche essenziali in ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in carrelli e arredi di varie tipologie. La capacità di carico statico è di 120 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del prodotto. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925UAI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su supporti fissi. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che assicura leggerezza senza compromessi sulla robustezza strutturale, mentre il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza la distribuzione dei carichi e riduce l'attrito durante il movimento. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, un materiale che offre eccellente aderenza, resistenza all'usura e protezione dei pavimenti, caratteristiche essenziali per ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 millimetri, dimensione che consente un'integrazione armoniosa su carrelli e arredi di varie tipologie. La capacità di carico statico raggiunge 120 chilogrammi, mentre la capacità di carico dinamico è di 60 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, parametri che garantiscono prestazioni affidabili in contesti di utilizzo intensivo. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
60 kg
65 mm
68 mm
60 kg