Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403886
Numero articolo:
5925UAI065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobil...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su supporti fissi. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura leggerezza e resistenza chimica, mentre il perno girevole in poliammide consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che ottimizza le prestazioni di rotazione e riduce l'attrito. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che garantisce aderenza, durabilità e protezione dei pavimenti, caratteristiche essenziali in ambienti sensibili come ospedali e strutture sanitarie. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in carrelli e arredi di varie tipologie. La capacità di carico statico è di 120 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che definiscono i limiti operativi del prodotto. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi ospedalieri, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.