Mobili
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e durata, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e praticità in ambienti domestici e professionali.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Ruota girevole 75 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un movimento scorrevole e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 76 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 160 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti interni.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e utilizza un perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, garantendo mobilità affidabile e silenziosa in ambienti interni.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno che assicura una rotazione fluida e duratura. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e affidabile. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge i 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi di medio peso.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un fissaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 100 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo affidabilità e prestazioni durature in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg, offrendo prestazioni affidabili per un utilizzo intensivo.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 che garantisce un collegamento sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo versatilità e affidabilità in diversi contesti d'uso.
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica del diametro di 65 mm, dotata di cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 100 kg, rendendo questa soluzione ideale per mobili e arredi che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano vantaggiose per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole 65 mm
La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo e battistrada in gomma termoplastica elettroconduttiva, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, dove le proprietà elettroconduttive risultano essenziali per la dissipazione delle cariche elettrostatiche.
Ruota girevole con freno semplice 100 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide elettricamente conduttivo con battistrada in poliuretano iniettato elettroconduttivo, montata su cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 200 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm, ottimale per l'integrazione in diverse tipologie di carrelli e mobili. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi e farmaci.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo raggiunge 200 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni in ambito ospedaliero, sanitario e per ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, apparecchiature mediche, mobili multimediali e carrelli infermieristici.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 75 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica, equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 120 kg. Questa soluzione tecnica è particolarmente indicata per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e d'ufficio, inclusi carrelli per anestesia, comodini, apparecchiature diagnostiche, carrelli per catering, computer mobili, carrelli per dialisi e farmaci, mobili per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale, con diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 160 kg, rendendola ideale per carrelli ospedalieri, mobili per ufficio, dispositivi medicali e applicazioni in ambito sanitario e professionale.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri e per ufficio.
Ruota girevole con freno semplice 75 mm
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm, ottimale per l'integrazione in diverse strutture. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli medicali, mobili per ufficio, dispositivi ospedalieri e applicazioni professionali dove sono richieste prestazioni elevate e controllo del movimento.