Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377507
Numero articolo:
5925PJI075L51-10 RAL7001 KICK PEDAL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità control...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 75 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 120 kg, rendendola ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato