Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582338430
Numero articolo:
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimed...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg, offrendo prestazioni affidabili per un utilizzo intensivo.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire