Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota girevole Stylea è dotata di foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce una rotazione fluida e affidabile. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'ottima aderenza e scorrevolezza, mentre il cuscinetto piano con distanziale assicura un movimento regolare. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico massimo supportato è di 100 kg. Questa ruota è particolarmente indicata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio, offrendo mobilità e funzionalità ottimali in ambienti professionali e domestici.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UJI065L51-11 DOM23x43,6
EAN
4031582338423
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
91,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Ruota
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
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
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-11 DOM23x43,6

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è costruito in poliammide resistente e incorpora un perno girevole che assicura movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica per un'eccellente aderenza e silenziosità, mentre il cuscinetto piano con distanziale garantisce una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 91,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg, offrendo prestazioni affidabili per un utilizzo intensivo.

65 mm
Uso leggero
91.5 mm
65 mm
Uso leggero
91.5 mm