Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Stylea è una ruota girevole progettata per applicazioni in ambito residenziale e commerciale, ideale per comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il fissaggio avviene mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica, durabilità nel tempo e leggerezza strutturale. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che consente una rotazione fluida e controllata riducendo l'attrito durante l'utilizzo. Il battistrada è realizzato in gomma termoplastica, che offre eccellente aderenza, protezione delle superfici sottostanti e resistenza all'usura prolungata. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione che consente un'integrazione ottimale in progetti di arredamento con spazi limitati. La ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, garantendo stabilità quando il mobile è fermo, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg alla velocità di 3 km/h, parametro che definisce le prestazioni durante lo spostamento del mobile. Questa combinazione di materiali e specifiche tecniche rende Stylea una soluzione affidabile per esigenze di mobilità controllata in ambienti interni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UJI065L51-10 DOM27
EAN
4031582335835
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
42 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
27 mm
Интерференция при завъртане
106 mm
Радиус на завъртане
53 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
7 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Opzioni di montaggio variabili
Diverse dimensioni di montaggio per un’ampia gamma di applicazioni
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Superficie verniciata
Oro, cromo o colori lucidi
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UJI065L51-10 DOM27

La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e precisi durante l'utilizzo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale, con diametro di 65 mm per una mobilità ottimale. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre la capacità di carico statica raggiunge i 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg