Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582335866
Numero articolo:
5925UOI065L51 DOM27 ALU
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimed...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali su comodini, mobili, mobili multimediali, sedie da ufficio e arredi per ufficio. Il sistema di fissaggio utilizza un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che assicura movimenti fluidi e durevoli nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm con un'altezza complessiva di 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h e una capacità statica massima di 100 kg, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Componenti resistenti ai prodotti chimici
Insensibile a molti detergenti e sostanze chimiche
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Pulizia ridotta
Grazie alle superfici prevalentemente lisce, le ruote sono rapide e facili da pulire