Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
EAN:
4031582377385
Numero articolo:
5925UAO075L51-10 RAL9002 KICK PEDAL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e industriale. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che garantisce durabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che permette la rotazione fluida della ruota in tutte le direzioni. La ruota presenta un diametro di 75 millimetri ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che assicura movimenti regolari e silenziosi. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e protezione dei pavimenti, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per garantire leggerezza e resistenza strutturale. L'altezza complessiva del prodotto è di 75,5 millimetri. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 180 chilogrammi e un carico dinamico di 90 chilogrammi alla velocità di 3 chilometri orari. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo