Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403916
Numero articolo:
5925UAP065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
La ruota girevole con freno semplice Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce la rotazione. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 65 mm. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 180 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito sanitario come carrelli per anestesia, dialisi, farmaci e infermieristici, oltre che per mobili per ufficio, arredi multimediali e dispositivi medicali quali scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a ultrasuoni.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Attributi principali
Montaggio
Alloggiamento
Ruota
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato