Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, medicale e commerciale. L'elemento di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che garantisce un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e resistente che assicura durabilità nel tempo e facilità di manutenzione. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che consente una rotazione fluida e affidabile. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni costanti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOH065L51-10
EAN
4031582403985
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto piano
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 65 mm
Ruota girevole 65 mm
Linea light
5920UOH065L51-10

La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide con battistrada Identico al nucleo e Cuscinetto piano, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 100 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'attacco prevede un foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce movimenti precisi e silenziosi. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni costanti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili in ambienti ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie e applicazioni commerciali. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi multimediali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg