Ruota girevole 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403978
Numero articolo:
5920UOH065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide con battistrada Identico al nucleo e Cuscinetto piano, con diametro di 65 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a velocità di 3 km/h, mentre il carico statico raggiunge 100 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo