Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582403992
Numero articolo:
5925UOH065L51-10 KICK PEDAL
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobil...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'attacco prevede un foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di supporti. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, materiale che assicura leggerezza, resistenza chimica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce movimenti precisi e silenziosi. Il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni costanti durante l'utilizzo. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte dei carrelli e degli arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 100 kg, mentre la capacità dinamica è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili in ambienti ospedalieri, case di cura, strutture sanitarie e applicazioni commerciali. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, arredi multimediali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo