Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un allestimento con foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e presenta un perno girevole come cuscinetto di rotazione, garantendo movimenti fluidi e affidabili nel tempo. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni ottimali durante l'utilizzo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, offrendo uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. Per quanto riguarda le specifiche di carico, Stylea supporta una capacità statica di 100 kg e una capacità dinamica di 50 kg alla velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per mobili leggeri e arredi per ufficio con esigenze di mobilità moderata.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925UOI065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404067
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
50 kg
Статичен Товароносимост
100 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,1 kg
Име на продукта
Stylea
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
5925UOI065L51-10

Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, offrendo uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Stylea supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per mobili di media portata e utilizzo moderato in ambienti interni.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg
Varianti
Ruota girevole 65 mm
Ruota girevole 65 mm
Linea light
5920UOI065L51-10

La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
50 kg
65 mm
68 mm
50 kg