Ruota girevole 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404081
Numero articolo:
5920UOI065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in po...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poilammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido. La ruota presenta un corpo in poilammide con battistrada identico al nucleo e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 68 mm. La capacità di carico dinamico è di 50 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato è di 100 kg. Questa ruota trova applicazione in carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili ospedalieri, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, sedie da ufficio, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo