Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Stylea
EAN:
4031582404074
Numero articolo:
5925UOI065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
Schede tecniche
Documenti
Stylea è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in comodini, mobili, mobili multimediali e arredi per ufficio. Il prodotto è dotato di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che garantisce una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che assicura prestazioni affidabili nel tempo. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, entrambi in poliammide, offrendo uniformità strutturale e durabilità. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili standard. Per quanto riguarda le capacità di carico, Stylea supporta un carico statico massimo di 100 kg e un carico dinamico di 50 kg a una velocità di 3 km/h, caratteristiche che lo rendono idoneo per mobili di media portata e utilizzo moderato in ambienti interni.
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
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta