Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

Anika è una ruota girevole progettata per applicazioni professionali e domestiche, dotata di un foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che garantisce affidabilità nel tempo, ed è equipaggiato con un perno girevole che permette una rotazione fluida e controllata. La ruota presenta un diametro di 55 millimetri ed è costruita con un corpo in poliammide abbinato a un battistrada in poliuretano iniettato, che assicura eccellente aderenza e resistenza all'usura. Il cuscinetto piano con distanziale supporta la ruota, riducendo l'attrito e garantendo movimenti agevoli e silenziosi. L'altezza complessiva del componente è di 57 millimetri, dimensione che la rende compatibile con la maggior parte delle strutture mobili. La ruota supporta un carico statico massimo di 80 chilogrammi e un carico dinamico di 40 chilogrammi a una velocità di 3 chilometri orari, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in comodini, mobili, ospedali, arredi multimediali, case di cura e residenze per anziani, nonché per arredi da ufficio dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920UAI055L51-10
EAN
4031582406351
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
37 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
57 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,07 kg
Име на продукта
Anika
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
18 mm
Интерференция при завъртане
94 mm
Радиус на завъртане
47 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
11 mm
Диаметър
55 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Oc
Rivettato
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Anika
5925UAI055L51-10

Anika è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, nonché per arredi per ufficio, comodini e mobili multimediali. Il montaggio avviene tramite un foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e durevole che assicura resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. Il perno girevole, anch'esso in poliammide, consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota ha un diametro di 55 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che garantisce movimenti precisi e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, un materiale che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici su cui la ruota si muove. L'altezza complessiva del componente è di 57 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa su mobili di varie tipologie. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Anika supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti critici come strutture sanitarie e spazi di lavoro.

55 mm
57 mm
40 kg
55 mm
57 mm
40 kg