Ruota girevole con freno semplice 55 mm
Anika
EAN:
4031582406405
Numero articolo:
5925UAI055L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
Anika è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
Documenti
Anika è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni in ambienti ospedalieri, case di cura e residenze per anziani, nonché per arredi per ufficio, comodini e mobili multimediali. Il montaggio avviene tramite un foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di mobili. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale robusto e durevole che assicura resistenza nel tempo e facilità di manutenzione. Il perno girevole, anch'esso in poliammide, consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota ha un diametro di 55 mm ed è equipaggiata con un cuscinetto piano con distanziale che garantisce movimenti precisi e affidabili. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, un materiale che offre eccellente aderenza e protezione delle superfici su cui la ruota si muove. L'altezza complessiva del componente è di 57 mm, dimensione che consente un'integrazione armoniosa su mobili di varie tipologie. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, Anika supporta una capacità statica di 80 kg e una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni che richiedono mobilità controllata e affidabilità strutturale in ambienti critici come strutture sanitarie e spazi di lavoro.
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
Previene movimenti involontari
Blocco ruota per funzionamento manuale
Abbinamento dei colori
I colori possono essere adattati al design del prodotto
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Integrazione visiva
Diversi diametri della cupola per una transizione perfetta dalla ruota all’applicazione
Movimento senza tracce
Ruote con abrasione ridotta e minime esigenze di pulizia
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale