Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per carichi leggeri e pensata per applicazioni che richiedono manovrabilità e affidabilità. Il sistema di attacco è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un fissaggio sicuro e preciso alla struttura del mezzo su cui viene installata. L'alloggiamento è realizzato in Poliammide e dispone di un perno girevole, che garantisce la rotazione libera della ruota attorno al proprio asse verticale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di un cuscinetto piano con distanziale, soluzione che assicura scorrimento regolare e una buona resistenza all'usura. Il battistrada è realizzato con lo stesso materiale del nucleo, mentre il corpo è in Polipropilene. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La capacità di carico statico è pari a 80 kg, mentre quella dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, apparecchiature a raggi X, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, mobili multimediali, carrelli per farmaci, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925POI065L51-10
EAN
4031582404043
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Varianti
Ruota girevole 65 mm
Ruota girevole 65 mm
Linea light
5920POI065L51-10

La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, inclusi carrelli per anestesia, comodini, dispositivi medici, carrelli per catering, mobili multimediali e arredi per ufficio.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in ambienti professionali che richiedono affidabilità e precisione di movimento. Il sistema di fissaggio è realizzato con foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e stabile sulla struttura del carrello o dell'arredo. La carcassa è costituita da perno girevole e il materiale impiegato è la poliammide, scelta per la sua resistenza meccanica e la buona stabilità dimensionale. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è dotata di cuscinetto piano con distanziale, che garantisce una rotazione fluida e una distribuzione uniforme dei carichi. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, mentre il corpo è in polipropilene, combinazione che assicura leggerezza, silenziosità di scorrimento e buona resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è indicato per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C, scanner TC, apparecchiature per risonanza magnetica e raggi X, carrelli per catering e distribuzione pasti, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, mobili multimediali, carrelli per farmaci, case di cura e residenze per anziani, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg