Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con perno girevole che garantisce un movimento rotatorio fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada dello stesso materiale del nucleo, montata su cuscinetto piano con distanziale per assicurare una rotazione ottimale. Il diametro della ruota è di 65 mm mentre l'altezza complessiva del prodotto raggiunge 68 mm. Le specifiche di carico prevedono una capacità dinamica di 40 kg alla velocità di 3 km/h e una capacità statica di 80 kg, rendendola ideale per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, inclusi carrelli per anestesia, comodini, dispositivi medici, carrelli per catering, mobili multimediali e arredi per ufficio.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5920POI065L51-10
EAN
4031582404036
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,08 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
112 mm
Радиус на завъртане
56 mm
Колело
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali in ambienti ospedalieri, sanitari e commerciali, dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e presenta un perno girevole che consente la rotazione fluida della ruota, garantendo manovrabilità ottimale su carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC, risonanze magnetiche e raggi X, nonché su carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali. La ruota ha un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale per assicurare prestazioni durature e affidabili. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che lo rende compatibile con la maggior parte delle applicazioni mobili. La capacità di carico statico è di 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico raggiunge 40 kg a una velocità di 3 km/h, specifiche che lo rendono idoneo per ambienti ospedalieri, case di cura, residenze per anziani, arredi per ufficio e mobili multimediali dove è richiesta affidabilità e sicurezza operativa.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg
Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925POI065L51-10 KICK PEDAL

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un collegamento sicuro e stabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica, leggerezza e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano con distanziale, che ottimizza la distribuzione del carico e riduce l'attrito durante il movimento. Il materiale del battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni coerenti in tutte le condizioni di utilizzo. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg