Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La ruota girevole Linea light è dotata di foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in polipropilene con perno girevole che garantisce un movimento fluido e preciso. La ruota presenta un corpo in polipropilene con battistrada in gomma termoplastica e cuscinetto piano con distanziale per un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 75 mm con un'altezza complessiva di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 60 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 120 kg. Questa ruota è particolarmente adatta per applicazioni in ambito ospedaliero, medicale e per l'arredamento di uffici, garantendo mobilità affidabile per carrelli, mobili e dispositivi professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
A920PJI075L51-10 RAL7001
EAN
4031582377644
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
60 kg
Статичен Товароносимост
120 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,15 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Polipropilene
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
130 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
65 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Gomma termoplastica
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano con distanziale