Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato e Cuscinetti a sfere di precisione, con diametro di 100 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 100 mm. La capacità di carico dinamica è di 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre quella statica raggiunge 200 kg. Questa ruota trova applicazione in Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UAP100L51-11
EAN
4031582419085
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,42 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
40 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Ruota
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Varianti
Sistema di frenatura automatico 100 mm
Sistema di frenatura automatico 100 mm
Linea safety
592DUAP100L51-11 7001/7015

La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di attacco con Foro cieco per perno B10 per un montaggio sicuro e preciso. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide resistente e incorpora un Perno, girevole per garantire movimenti fluidi e controllati. La ruota presenta un corpo in Poilammide con battistrada in Poliuretano, Iniettato per prestazioni superiori, mentre i Cuscinetti a sfere di precisione assicurano un funzionamento silenzioso e duraturo. Il diametro della ruota è di 100 mm con un'altezza complessiva di 100 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 100 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 200 kg. Questo sistema è ideale per Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Letti di cura, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Mobilitazione e bisogni speciali, Carrelli infermieristici, Dispositivi a ultrasuoni e Ventilatori polmonari.

100 mm
Uso leggero
100 mm
100 mm
Uso leggero
100 mm