Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Linea safety è un sistema di frenatura automatico progettato per applicazioni medicali e ospedaliere, dotato di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che garantisce un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide e incorpora un perno girevole che consente una rotazione fluida e controllata, assicurando manovrabilità ottimale in ambienti critici come reparti di anestesia, sale operatorie con scanner TC, risonanze magnetiche e apparecchiature a raggi X. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che garantiscono prestazioni affidabili e durature nel tempo. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente aderenza e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è costruito in poliammide per leggerezza e robustezza. L'altezza complessiva del componente è di 100 mm, dimensione ottimizzata per l'integrazione in carrelli per anestesia, letti di cura, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili multimediali, carrelli per farmaci, dispositivi per mobilizzazione e bisogni speciali, carrelli infermieristici, apparecchiature a ultrasuoni e ventilatori polmonari. Il sistema supporta una capacità di carico statico di 200 kg e una capacità di carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h, garantendo sicurezza e stabilità in tutte le condizioni operative tipiche dell'ambiente sanitario.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
592DUAP100L51-11 7001/7015
EAN
4031582399363
Номер на материал S4
990771682
Основни атрибути
Тип
Sistema di frenatura automatico
Обща ширина
73 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
100 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,41 kg
Име на продукта
Linea safety
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
11 mm
Вилка
Цвят
Grigio argento (RAL7001)
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
41 mm
Интерференция при завъртане
176 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
88 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Диаметър на отворите Oc
0 mm
Дължина на центъра
0 mm
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
20 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Цвят Резба
Grigio ardesia (RAL7015)
Лагер
Cuscinetti a sfere di precisione
Цвят на Колело
Grigio ardesia (RAL7015)
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
Riduzione del rischio di infortuni
Altezza estremamente ridotta per diminuire il rischio di incidenti sotto i letti ospedalieri
Blocco sicuro
Inizia a rotolare solo quando una leva o una maniglia viene attivata dall’utente. Il movimento involontario è efficacemente prevenuto
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
Funzionamento efficiente
Bloccaggio centrale con la semplice pressione di un pulsante per il massimo comfort
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 100 mm
Linea light
5925UAP100L51-11 7001/3000/7015

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali in ambito ospedaliero, sanitario e industriale. Il prodotto è dotato di un fitting di tipo foro cieco per perno B10 che consente un'installazione sicura e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide, un materiale resistente e durevole che garantisce affidabilità nel tempo, e incorpora un perno girevole che permette la rotazione fluida della ruota. La ruota presenta un diametro di 100 mm ed è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione che assicurano movimenti dolci e precisi. Il battistrada è realizzato in poliuretano iniettato, materiale che offre eccellente grip e resistenza all'usura, mentre il corpo della ruota è in poliammide. L'altezza complessiva del prodotto è di 100 mm. Per quanto riguarda le capacità di carico, Linea light supporta un carico statico massimo di 200 kg e un carico dinamico di 100 kg alla velocità di 3 km/h. Questa ruota è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

100 mm
100 mm
100 kg
100 mm
100 mm
100 kg