Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
La Ruota girevole Linea light è dotata di Foro cieco per perno B10 per il fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano per garantire scorrevolezza ottimale. Il diametro della ruota è di 75 mm mentre l'altezza complessiva raggiunge 75,5 mm. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, con carico statico massimo di 180 kg. Questa soluzione è ideale per Carrelli per anestesia, Comodini, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Carrelli per catering e sistemi di distribuzione pasti, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili, Ospedali, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Case di cura e residenze per anziani, Carrelli infermieristici, Sedie da ufficio, Arredi per ufficio, Dispositivi a ultrasuoni, Ventilatori polmonari e Carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Codici articolo
Артикулен номер
5920UAO075L51-10
EAN
4031582419092
Attributi principali
Тип
Ruota girevole
Обща ширина
55 mm
Товароносимост при 3 км/ч
90 kg
Статичен Товароносимост
180 kg
Обща височина
75,5 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,16 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Montaggio
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Alloggiamento
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
30 mm
Интерференция при завъртане
132 mm
Изместване
23 mm
Радиус на завъртане
66 mm
Ruota
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poilammide
Материал на реазбата
Poliuretano, Iniettato
Ширина на Резба
15 mm
Диаметър
75 mm
Предпазители за резби
Senza parafili
Лагер
Cuscinetto piano

special-features-image
Funzionalità speciali
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Salta la galleria prodotti

Vendita incrociata

Ruota girevole con freno semplice 75 mm
Linea light
5925UAO075L51-10 RAL9002

La Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali che richiedono mobilità controllata e affidabilità. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10 che garantisce un montaggio sicuro e stabile. L'alloggiamento è realizzato in poliammide con cuscinetto girevole a perno, assicurando una rotazione fluida e duratura nel tempo. La ruota presenta un corpo in poliammide con battistrada in poliuretano iniettato e cuscinetto piano, con diametro di 75 mm per un movimento silenzioso e preciso. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm, ottimale per l'integrazione in diverse strutture. La capacità di carico dinamico è di 90 kg a una velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supportato raggiunge i 180 kg, rendendola ideale per carrelli medicali, mobili per ufficio, dispositivi ospedalieri e applicazioni professionali dove sono richieste prestazioni elevate e controllo del movimento.

75 mm
Uso leggero
75.5 mm
75 mm
Uso leggero
75.5 mm
Varianti
Sistema di frenatura automatico 75 mm
Sistema di frenatura automatico 75 mm
Linea safety
592DUAO075L51-10 RAL9002

La Linea safety con Sistema di frenatura automatico è dotata di Foro cieco per perno B10 come sistema di fissaggio. L'alloggiamento è realizzato in Poilammide con Perno, girevole come cuscinetto orientabile, caratterizzato da una forza di rilascio di 23 N e lunghezza corsa molla di 8 mm. La ruota presenta corpo in Poilammide e battistrada in Poliuretano, Iniettato, equipaggiata con Cuscinetto piano e diametro di 75 mm. Le dimensioni complessive prevedono un'altezza totale di 75,5 mm. La capacità di carico dinamico raggiunge 90 kg alla velocità di 3 km/h, mentre il carico statico supporta fino a 180 kg. Il sistema trova applicazione in Carrelli per anestesia, Bracci a C, scanner TC, risonanze magnetiche, raggi X, Letti di cura, Computer su ruote, Carrelli per dialisi, Mobili multimediali, Carrelli per farmaci, Mobilitazione e bisogni speciali, Carrelli infermieristici, Dispositivi a ultrasuoni e Ventilatori polmonari.

75 mm
Uso leggero
75.5 mm
75 mm
Uso leggero
75.5 mm