Vai al contenuto principale Vai alla ricerca Vai alla navigazione principale
Benvenuti sul nostro sito web dal nuovo design!
Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere che richiedono mobilità controllata e affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un collegamento sicuro e stabile alla struttura di supporto. L'alloggiamento è costruito in poliammide con perno girevole, assicurando durabilità e fluidità di movimento anche in ambienti ad alta frequenza di utilizzo. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è equipaggiata con cuscinetto piano che consente rotazioni fluide e silenziose. Il materiale della ruota è in polipropilene, identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del componente è di 68 mm, dimensione ottimale per l'integrazione in carrelli e arredi mobili. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg a una velocità di 3 km/h. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.
Prestazioni del rullo
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Номера на статии
Артикулен номер
5925POH065L51-10 KICK PEDAL
EAN
4031582404012
Основни атрибути
Тип
Ruota girevole con freno semplice
Обща ширина
46 mm
Товароносимост при 3 км/ч
40 kg
Статичен Товароносимост
80 kg
Обща височина
68 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,09 kg
Име на продукта
Linea light
Стандартен
EN12528 - Ruote per arredamento
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Foro cieco per perno B10
Диаметър на отворите Болт
10 mm
Вилка
Форма Вилица
Supporto gemellato
Материал на корпуса
Poilammide
Въртящ се лагер
Perno, girevole
Диаметър на купол
23 mm
Интерференция при завъртане
134 mm
Радиус на завъртане
67 mm
Колело
Материал на тялото
Polipropilene
Материал на реазбата
Identico al nucleo
Ширина на Резба
13,9 mm
Диаметър
65 mm
Предпазители за резби
Con parafili
Лагер
Cuscinetto piano
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
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
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo
Salta la galleria prodotti

Prodotti correlati

Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
5925POH065L51-10

Linea light è una ruota girevole con freno semplice progettata per applicazioni professionali e ospedaliere, caratterizzata da un'eccellente versatilità e affidabilità. L'attacco è realizzato mediante foro cieco per perno B10, garantendo un'installazione sicura e stabile su diverse tipologie di arredi e attrezzature. L'alloggiamento è costruito in poliammide, materiale che assicura resistenza meccanica e durabilità nel tempo, mentre il perno girevole consente una rotazione fluida e controllata della ruota. La ruota presenta un diametro di 65 mm ed è dotata di cuscinetto piano che favorisce movimenti agevoli e precisi; il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e prestazioni costanti. L'altezza complessiva del prodotto è di 68 mm, dimensione che la rende idonea per l'integrazione in spazi ridotti. La capacità di carico statico raggiunge 80 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 40 kg alla velocità di 3 km/h, parametri che assicurano prestazioni affidabili in ambienti ad alta frequenza di utilizzo. Linea light è ideale per carrelli per anestesia, comodini, bracci a C per scanner TC e risonanze magnetiche, carrelli per catering, computer su ruote, carrelli per dialisi, mobili, ospedali, arredi multimediali, carrelli per farmaci, case di cura, carrelli infermieristici, arredi per ufficio, dispositivi a ultrasuoni, ventilatori polmonari e carrelli per pulizie professionali.

65 mm
68 mm
40 kg
65 mm
68 mm
40 kg