Ruota girevole con freno semplice 65 mm
Linea light
EAN:
4031582404005
Numero articolo:
5925POH065L51-10
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Abbinamento dei colori
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in carrelli e arredi che richiedono mobilità e ...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
La Linea light è una ruota girevole con freno semplice, progettata per l'impiego in carrelli e arredi che richiedono mobilità e stabilità controllata. Il sistema di fissaggio è costituito da un foro cieco per perno B10, che consente un montaggio sicuro e rapido sulla struttura portante. La parte strutturale è realizzata in Poilammide e comprende un perno girevole, il quale garantisce una rotazione fluida a 360 gradi e una corretta libertà di movimento durante la manovra. La ruota presenta un diametro di 65 mm e un cuscinetto piano che assicura scorrimento silenzioso e regolare. Il battistrada è realizzato con materiale identico a quello del nucleo, mentre il corpo della ruota è in polipropilene, combinazione che favorisce leggerezza e resistenza all'usura. L'altezza complessiva del gruppo è di 68 mm. La portata statica è pari a 80 kg, mentre la portata dinamica è di 40 kg alla velocità di 3 km/h. Il prodotto è adatto a carrelli per anestesia, comodini, dispositivi a ultrasuoni, carrelli infermieristici e arredi per ufficio.
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
Design premiato
Premiato con prestigiosi riconoscimenti da giurie internazionali
Schema di colori facile da usare
Pedale verde per bloccaggio direzionale e pedale rosso per bloccaggio totale
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Ruote a bassa manutenzione
Proteggi-filetto per funzionamento senza ostacoli e manutenzione minima
Manovrabilità ottimizzata
Ruota gemellata con alta manovrabilità grazie all’effetto differenziale
Branding individuale
Inciso, fuso o stampato
Stampe affascinanti
Coperture delle ruote stampabili con quasi qualsiasi motivo