- Accueil
- Industrie
- Santé
- Lits et brancards médicaux
-
Brancards
Brancards
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. Le diamètre de roue est de 150 mm pour une hauteur totale de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg. Cette roulette trouve ses applications dans les chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 150 mm, l'ensemble atteint une hauteur totale de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, lits d'hôpital, chariots de médicaments et équipements médicaux divers.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette offre une hauteur totale de 130 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, la rendant idéale pour les applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards et équipements médicaux divers.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 130 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision, inoxydable. Avec un diamètre de roue de 125 mm, cette roulette affiche une hauteur totale de 150 mm. Sa capacité de charge dynamique atteint 150 kg à des vitesses de 3 km/h et 4 km/h, tandis que la charge statique maximale s'élève à 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent 150 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 150 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité et d'un roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette est de 155 mm. La capacité de charge dynamique atteint 150 kg à une vitesse de 3 km/h, tandis que la charge statique maximale est de 450 kg. Cette roulette convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 150 mm de diamètre dispose d'une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité et d'un roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et statique de 450 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé comme système de fixation. Le logement en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour la rotation et présente une chape avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 125 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et dispose d'un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 150 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision. La hauteur totale de l'ensemble atteint 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle est spécialement conçue pour les applications hospitalières incluant chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision et une chape avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, d'un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm. Les capacités de charge s'élèvent à 150 kg en dynamique à 3-4 km/h et 300 kg en statique. Cette roulette convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision et une chape avec câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 125 mm de diamètre présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. La hauteur totale de la roulette atteint 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur totale de l'ensemble atteint 130 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une capacité statique de 300 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 150 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. La hauteur totale atteint 155 mm. Cette roulette supporte une charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une capacité statique de 300 kg. Elle convient aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. La chape en polyamide intègre un roulement à billes de précision et un câble intégré protégé en polyéthylène. La roue de 150 mm de diamètre combine un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur roulement à billes de précision inoxydable. Avec une hauteur totale de 155 mm, cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, ainsi qu'une charge statique de 300 kg. Elle convient parfaitement aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, tandis que la charge statique maximale atteint 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières exigeantes telles que les chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 130 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 125 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h, et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions générales affichent une hauteur totale de 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et supporte une charge statique maximale de 300 kg, la rendant parfaitement adaptée aux applications hospitalières telles que chariots d'anesthésie, lits d'hôpital, brancards, appareils d'imagerie médicale et équipements de soins.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. Les dimensions totales atteignent 130 mm de hauteur hors tout. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg, adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec Blocage directionnel, total ou central 125 mm
La roulette pivotante à blocage directionnel, total ou centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, les roulettes version lavables devant être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane, injecté, conducteur d'électricité, montée sur roulement à billes de précision, inoxydable, pour un diamètre de 125 mm. La hauteur hors tout atteint 150 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à 3 km/h et 150 kg à 4 km/h, avec une charge statique maximale de 300 kg, adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.
Roulette pivotante avec central, Blocage total 150 mm
La roulette pivotante à blocage total centralisé Linea clinic est équipée d'une tige courte pour roulette à blocage centralisé, avec la particularité que les roulettes version lavables doivent être montées directement par le fabricant de lits. Le boîtier en polyamide intègre un roulement à billes de précision pour assurer une rotation fluide. La roue présente un corps en polyamide avec une bande de roulement en polyuréthane injecté, montée sur un roulement à billes de précision inoxydable, pour un diamètre de 150 mm. Les dimensions totales atteignent une hauteur hors-tout de 155 mm. Cette roulette offre une capacité de charge dynamique de 150 kg à des vitesses de 3 à 4 km/h et une charge statique maximale de 300 kg, la rendant adaptée aux chariots d'anesthésie, arceaux en C, scanners CT, IRM, rayons X, ordinateurs sur roulettes, chariots de dialyse, lits d'hôpital, chariots de médicaments, maisons de retraite, chariots de soins infirmiers, brancards, appareils à ultrasons et ventilateurs médicaux.