- Accueil
- Industrie
- Lifestyle
- agencement de magasin
-
Chariots de courses
Chariots de courses
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant légèreté et résistance. Le moyeu mesure 34,9 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant performance et fiabilité dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une fixation sécurisée. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 35 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps est fabriqué en polypropylène pour une durabilité optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 37 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour une fixation sécurisée. La structure du corps est fabriquée en polypropylène, offrant légèreté et résistance, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec un bandage de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, assurant durabilité et légèreté, tandis que les roulements à rouleaux garantissent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 15 mm pour l'installation. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et équipements mobiles, conçue pour offrir performance et fiabilité dans diverses applications professionnelles. Elle présente un diamètre de 75 mm avec un moyeu de 26,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 25 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et durabilité. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et sans entretien. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm, garantissant une excellente adhérence et une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une durabilité optimales, tandis que le roulement à billes de précision assure un fonctionnement fluide et fiable. Le moyeu mesure 36,5 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 8,3 mm. La capacité de charge statique atteint 160 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 30 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et le trou d'axe a un diamètre de 12 mm, permettant une intégration facile aux systèmes de roulettes standards. La roue est équipée de roulements à rouleaux et d'un corps en tôle d'acier, assurant une robustesse optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 20,1 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm, offrant une stabilité optimale. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et l'alésage de l'axe a un diamètre de 12 mm. La bande de roulement est fabriquée en caoutchouc thermoplastique tandis que le corps est en polypropylène, assurant durabilité et résistance. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant idéale pour les environnements industriels et commerciaux.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et commerciales exigeantes. Elle présente un diamètre de 250 mm et est équipée d'un moyeu de 58 mm de longueur, avec un alésage d'axe de 20 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 50 mm, est fabriquée en caoutchouc semi-élastique noir, offrant une excellente durabilité et une bonne adhérence. Le corps de la roue est réalisé en polypropylène, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Cette roue supporte une charge statique maximale de 410 kg et une charge dynamique de 205 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Supratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les roll-conteneurs, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une largeur de bande de roulement de 32 mm en caoutchouc thermoplastique, offrant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, tandis que le moyeu mesure 36,5 mm de longueur avec un alésage de 8 mm pour l'axe. Équipée d'un roulement à billes de précision, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant des performances fiables et une longévité accrue dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. La roue est équipée d'un roulement à billes conique et sa structure est réalisée en tôle d'acier pour assurer une durabilité optimale. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. La structure de la roue est réalisée en tôle d'acier et équipée d'un roulement à billes conique assurant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une performance fiable pour les applications mobiles et stationnaires.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 150 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 32 mm. Le moyeu mesure 36 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, équipée d'un roulement à billes conique assurant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 200 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 100 kg à une vitesse de 3 km/h, offrant ainsi une performance fiable pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, assurant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu lisse en polyamide mesure 46 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 8,3 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 100 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu mesure 44,4 mm de longueur et s'équipe d'un alésage de 12 mm pour l'axe. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. La capacité de charge statique atteint 150 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 75 kg à une vitesse de 4 km/h, permettant une utilisation polyvalente dans des environnements industriels et commerciaux variés.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 75 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 25 mm. Le moyeu mesure 28 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 6 mm pour l'assemblage. La structure est réalisée en tôle d'acier robuste, équipée d'un roulement à billes conique assurant une rotation fluide et durable. La capacité de charge statique atteint 110 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 55 kg à une vitesse de 3 km/h, garantissant une performance fiable dans les environnements industriels et commerciaux.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, garantissant une adhérence optimale et une durabilité accrue. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté et une résistance chimique supérieures. Équipée de roulements à rouleaux pour une rotation fluide et fiable, la roue dispose d'un moyeu de 44,4 mm de longueur et d'un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 140 kg et une charge dynamique de 70 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 40 mm, garantissant une excellente adhérence et durabilité. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant une légèreté optimale tout en conservant une rigidité structurelle. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 20 mm pour une intégration facile dans les systèmes de roulettes. Équipée de roulements à rouleaux, cette roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales.
Roue 160 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 160 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 40 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 58 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 20 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 270 kg et une charge dynamique de 135 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles et commerciales intensives.
Roue 150 mm
La roue Puretech est une roue de diamètre 150 mm dotée d'une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir conducteur d'électricité d'une largeur de 32 mm. Le moyeu présente une longueur de 35,5 mm et l'alésage de l'axe a un diamètre de 8,3 mm. Cette roue est équipée d'un roulement à billes de précision étanche et d'un corps zingué assurant une excellente durabilité. Elle supporte une charge statique maximale de 300 kg et une charge dynamique de 150 kg à une vitesse de 3 km/h. La roue Puretech est particulièrement adaptée aux applications telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 48 mm de longueur et l'alésage de l'axe présente un diamètre de 12 mm. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 125 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 125 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique non marquant d'une largeur de 37 mm, garantissant une protection des surfaces. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, offrant légèreté et durabilité, tandis que les roulements à rouleaux assurent une rotation fluide et fiable. Le moyeu mesure 44 mm de longueur et l'axe dispose d'un trou de diamètre 12 mm pour un montage standard. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les applications industrielles et commerciales variées.