- Accueil
- Roulettes & Roues
- Roues de haute qualité
- Roues par conditions d'utilisation
-
Résistant à la chaleur
Résistant à la chaleur
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 26,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 31 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, identiques au corps de roue, et est équipée d'un moyeu lisse. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en matériau offrant amortissement et résistance à la température, d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 8 mm. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche et son corps est fabriqué en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm. Le moyeu mesure 45 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8,3 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h. Le corps est fabriqué en aluminium pour une légèreté optimale, tandis que la bande de roulement offre un amortissement et une résistance à la température. Elle est équipée d'un roulement à billes de précision inoxydable assurant une durabilité et une fiabilité exceptionnelles dans les environnements corrosifs.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. Le bandage présente une largeur de 35 mm et est fabriqué dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. La bande de roulement présente une largeur de 35 mm et est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 31,8 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et fiable. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles standard.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu mesure 27 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité exceptionnelle dans les environnements difficiles. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de la roue, assurant une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable sans lubrification. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention légère à moyenne.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues résistantes à la chaleur
Roues résistantes à la température sont conçues pour maintenir la mobilité de l'équipement en cas de chaleur prolongée ou intermittente. Avec des matériaux et des composants stables à la température, ils conservent leur résistance, leur géométrie et leur maniabilité là où les roues classiques se ramolliraient ou se déformeraient. Des chaînes de boulangerie aux autoclaves en passant par les procédés thermiques de fabrication, ils allient durabilité, efficacité et sécurité dans des environnements exigeants. Les roues haute température TENTE offrent de nombreux avantages :
Intégrité thermique et mobilité constante — Les composés de roues et les composants résistants à la chaleur spécialement conçus limitent la déformation et les taches plates à des températures élevées. Il en résulte un comportement de roulement prévisible et un guidage fiable tout au long des cycles de chauffage et de refroidissement.
Efficacité opérationnelle — En maintenant un mouvement stable dans les fours, les boulangeries, les cuisines commerciales et autres zones chaudes, les roues à haute température réduisent le risque d'arrêts liés aux roues. Cela facilite les flux de travail et contribue à protéger à la fois les opérateurs et les marchandises.
Mobilité souple et prévisible — Les roues résistantes à la température ne compromettent pas la fluidité du roulement. Les composés thermostables de la bande de roulement, les roulements de précision et les lubrifiants résistants à la température contribuent à réduire les forces de traction et de poussée et à minimiser l'adhérence et le glissement pendant les cycles thermiques.
Types de roues résistantes à la chaleur
TENTE propose différentes options de roues résistantes à la chaleur, conçues pour fonctionner de manière fiable à des températures élevées allant jusqu'à +280 °C. Le choix de la variante la plus adaptée nécessite une vision globale de l'application : état du sol, taille et charge requise par roue. Le boîtier des roulettes est tout aussi important, car il régit la capacité de charge globale, la stabilité latérale et la durée de vie du système.
Roues haute température IDG
Les roues TENTE IDG sont des roulettes résistantes à la chaleur spécialement conçues pour les processus à chaud. Un centre de roue en aluminium avec une bande de roulement en caoutchouc de silicone résistant à la chaleur et une douille autolubrifiante offrent une géométrie stable et un amortissement à la température, dans une plage spécifiée de —30 °C à +250 °C ; de courtes expositions allant jusqu'à +310 °C ambiantes pendant 5 minutes sont autorisées à condition que la bande de roulement elle-même ne dépasse pas 250 °C. Dans la pratique, IDG est un excellent choix lorsque vous avez besoin de roues à haute température pour les fours, les autoclaves ou les lignes de cuisson, tout en maintenant un comportement de roulement prévisible pendant les cycles de chaleur et de refroidissement. Pour des raisons d'hygiène ou dans des environnements riches en vapeur, associez la roue à un boîtier en acier inoxydable (lavable) de qualité appropriée pour compléter un système de roulettes à haute température.
Roues haute température BOG
Les roues TENTE BOG sont spécialement conçues pour une utilisation à haute température. Le corps de roue est un plastique thermodurcissable résistant à la chaleur avec une douille de roulement sèche (autolubrifiante), conçu pour une exposition continue de —40 °C à +280 °C. Dans la pratique, cela fait de BOG un choix robuste pour les fours, les autoclaves et les lignes de traitement à chaud où les roulettes résistantes à la chaleur doivent conserver leur géométrie et leurs caractéristiques de roulement. Les roues BOG sont disponibles dans des diamètres de 80 mm ou 100 mm. Pour obtenir une solution complète pour les roulettes à haute température, associez le BOG à un boîtier, à un essieu et à des lubrifiants dont la température correspond à la même plage afin de préserver la capacité de charge et la durée de vie.
Roues haute température WOG
Les roulettes résistantes à la chaleur WOG sont spécialement conçues pour la stérilisation à la vapeur, en utilisant un thermoplastique synthétique résistant à la chaleur avec un palier lisse. Les roues WOG offrent une mobilité fiable entre —40 °C et +200 °C. La série est disponible avec un diamètre de roue de 75 mm avec deux longueurs de moyeu différentes, adaptées aux autoclaves et à d'autres environnements critiques en matière d'hygiène qui exigent des roues lavables et non déformables.
Roues en aluminium à haute température IOG
Les roues pour hautes températures IOG sont dotées d'un corps et d'une bande de roulement en aluminium avec une douille de roulement sèche et sont conçues pour une utilisation continue de −40 °C à +280 °C. Disponibles avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 35 mm, elles offrent une capacité de charge de 125 kg par roue, ce qui en fait une option compacte pour les zones chaudes où la stabilité des roues métalliques est privilégiée.
Domaines d'application des roues résistantes à la chaleur
Roues résistantes à la chaleur sont sélectionnées partout où des températures élevées font partie des opérations quotidiennes. Les utilisations typiques incluent les chaînes de boulangerie, les cuisines commerciales, les équipements de production alimentaire qui entrent dans les fours ou passent devant des surfaces chauffées, et les autoclaves dans les processus critiques en matière d'hygiène. Dans le secteur de la fabrication, ils équipent des chariots, des rayonnages et des chariots de transport qui passent par des fours de séchage, de séchage ou de peinture sans sacrifier la mobilité ni la charge admissible. Nos roues haute température sont également conçues pour fonctionner à des températures inférieures à zéro, ce qui les rend adaptées aux itinéraires qui font la transition entre les zones chaudes et les chambres froides, à condition que l'ensemble roue-boîtier soit spécifié en conséquence ; selon le modèle, les roues haute température TENTE couvrent des plages d'environ —40/—30 °C à +200—280 °C.