Moyeu lisse
Roue 200 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour applications industrielles et logistiques, dotée d'un diamètre de 200 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 75 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1000 kg et une charge dynamique de 500 kg à 6 km/h ou de 600 kg à 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux applications automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux équipements de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production et de plateforme, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12,1 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 75 mm
La roue Puretech est une roue destinée aux roulettes et équipements mobiles, conçue pour offrir performance et fiabilité dans diverses applications professionnelles. Elle présente un diamètre de 75 mm avec un moyeu de 26,5 mm de longueur et un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 25 mm, est composée de caoutchouc semi-élastique non marquant, tandis que le corps de la roue est fabriqué en polypropylène pour assurer légèreté et durabilité. Le moyeu lisse garantit un roulement fluide et sans entretien. Cette roue supporte une charge statique maximale de 120 kg et une charge dynamique de 60 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux échafaudages, chariots de courses, mobilier et présentoirs de magasin, armoires à outils, équipements d'élimination des déchets, établis et équipements de transport.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 26,5 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une bande de roulement identique au corps de roue pour une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse assure un fonctionnement fluide et durable. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications industrielles et commerciales exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu présente une longueur de 31 mm avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques, résistants à la température, identiques au corps de roue, et est équipée d'un moyeu lisse. Elle supporte une charge statique maximale de 150 kg et une charge dynamique de 75 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 250 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 50 mm, montée sur un corps en polypropylène. Le moyeu lisse mesure 58 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 20,1 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 500 kg et une charge dynamique de 250 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste et fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle présente un moyeu lisse avec une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. La bande de roulement, d'une largeur de 40 mm, est fabriquée en polypropylène, identique au corps de roue qui est également en polypropylène. Cette roue offre une capacité de charge statique de 400 kg et une capacité de charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin ainsi que les présentoirs commerciaux.
Roue 65 mm
La roue Basetech est une roue de diamètre 65 mm conçue pour les roulettes de manutention et de mobilier. Elle est fabriquée en polypropylène avec une bande de roulement de 30 mm de largeur, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu lisse présente une longueur de 34,5 mm et un alésage de 12 mm pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 240 kg et une charge dynamique de 120 kg à une vitesse de 4 km/h. Elle est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin, offrant une solution robuste et fiable pour les environnements commerciaux et industriels.
Roue 80 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 80 mm et une largeur de bande de roulement de 34 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue offre une capacité de charge statique de 250 kg et une capacité de charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h. Le matériau de la bande de roulement est identique au corps de roue en polypropylène. La roue Basetech est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin, offrant ainsi une solution fiable pour les environnements commerciaux et logistiques.
Roue 100 mm
La roue Basetech est une roue destinée aux roulettes, conçue en polypropylène avec un diamètre de 100 mm et une largeur de bande de roulement de 36 mm. Le moyeu lisse présente une longueur de 44,4 mm et un alésage d'axe de 12 mm de diamètre. Cette roue supporte une charge statique maximale de 320 kg et une charge dynamique de 160 kg à une vitesse de 4 km/h. La bande de roulement est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue. Cette roue est particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier et présentoirs de magasin.
Roue 125 mm
La roue Basetech est une roue de diamètre 125 mm conçue pour les roulettes de manutention, présentant un moyeu lisse avec un alésage de 12 mm et une longueur de moyeu de 44,4 mm. Le corps de roue est fabriqué en polypropylène, matériau également utilisé pour la bande de roulement qui affiche une largeur de 40 mm. Cette roue supporte une charge statique maximale de 400 kg et une charge dynamique de 200 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant particulièrement adaptée aux applications telles que les roll-conteneurs et le mobilier de magasin. Ces caractéristiques techniques en font une solution robuste et fiable pour les systèmes de roulettes professionnels.
Roue 125 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles exigeantes, dotée d'un diamètre de 125 mm et d'une largeur de bande de roulement de 43 mm. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle optimale. Le moyeu lisse présente une longueur de 58 mm et un alésage de 20 mm de diamètre, permettant une intégration facile sur les essieux standards. Cette roue supporte une charge statique maximale de 600 kg et une charge dynamique de 300 kg à une vitesse de 4 km/h, la rendant idéale pour les constructeurs automobiles OEM, la construction de conteneurs, les systèmes électroniques en salle blanche, la construction de machines, les chariots de production, les roll-conteneurs, le mobilier commercial et les équipements de transport.
Roue 50 mm
La roue Duratech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes en environnement industriel et commercial. Avec un diamètre de 50 mm et une largeur de bande de roulement de 20 mm, cette roue offre des dimensions compactes adaptées aux systèmes de manutention et de transport. Le corps de la roue est fabriqué en polyamide, matériau offrant une excellente résistance à l'usure et aux chocs, tandis que la bande de roulement est identique au corps de roue pour assurer une homogénéité structurelle. Le moyeu lisse présente une longueur de 21,7 mm et un alésage de 8 mm pour l'axe, permettant une intégration facile dans les systèmes de roulettes. La capacité de charge statique atteint 110 kg, tandis que la capacité de charge dynamique est de 55 kg à une vitesse de 3 km/h. Cette roue est particulièrement adaptée aux constructeurs automobiles OEM, à la construction de conteneurs, aux systèmes électroniques et technologie de salle blanche, à la construction de machines, aux chariots de production et de plateforme, aux roll-conteneurs, au mobilier et présentoirs de magasin, ainsi qu'aux équipements de transport.
Roue 80 mm
La roue Puretech est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes telles que les échafaudages, les chariots de courses, le mobilier et les présentoirs de magasin, les armoires à outils, les équipements d'élimination des déchets, les établis et les équipements de transport. Cette roue présente un diamètre de 80 mm avec une bande de roulement en caoutchouc semi-élastique noir d'une largeur de 35 mm, assurant une excellente adhérence et durabilité. Le moyeu lisse en polyamide mesure 46 mm de longueur et s'adapte à un axe avec un trou de diamètre 8,3 mm. La roue supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications industrielles et commerciales variées.
Roue 100 mm
La roue Elastech heat est une roue de 100 mm de diamètre conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement en matériau offrant amortissement et résistance à la température, d'une largeur de 35 mm. Le moyeu mesure 45,5 mm de longueur et le trou d'axe présente un diamètre de 8 mm. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche et son corps est fabriqué en aluminium. Elle supporte une charge statique maximale de 160 kg et une charge dynamique de 80 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications de manutention et de mobilité.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 100 mm conçue pour les applications de roulettes industrielles. Elle présente une largeur de bande de roulement de 35 mm et un moyeu d'une longueur de 45 mm, avec un alésage d'axe de 8,4 mm. Le corps de la roue est fabriqué en aluminium, offrant une excellente résistance tout en maintenant un poids réduit, tandis que la bande de roulement est identique au matériau du corps de roue. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable sans lubrification. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements exigeants nécessitant une performance durable et une fiabilité constante.
Roue 80 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 80 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. Le bandage présente une largeur de 35 mm et est fabriqué dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un alésage de 8 mm de diamètre. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 200 kg et une charge dynamique de 100 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 100 mm
La roue Duratech heat est une roue destinée aux roulettes, conçue avec un diamètre de 100 mm et un moyeu de 45,5 mm de longueur. La bande de roulement présente une largeur de 35 mm et est fabriquée dans le même matériau que le corps de roue, à savoir du plastique thermodurci résistant à la chaleur. L'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fiable. En termes de capacité de charge, elle supporte une charge statique maximale de 250 kg et une charge dynamique de 125 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution robuste pour les applications industrielles exigeantes.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de diamètre 75 mm conçue pour les roulettes, dotée d'une bande de roulement de 25 mm de largeur. Le moyeu présente une longueur de 31,8 mm et l'axe dispose d'un trou de diamètre 8 mm pour l'assemblage. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité optimale dans les environnements exigeants. Elle est équipée d'une bague de roulement sèche assurant un fonctionnement fluide et fiable. La bande de roulement est identique au corps de roue, garantissant une homogénéité matérielle. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, la rendant adaptée aux applications industrielles standard.
Roue 75 mm
La roue Duratech heat est une roue de roulette conçue pour les applications exigeantes, présentant un diamètre de 75 mm et une largeur de bande de roulement de 25 mm. Le moyeu mesure 27 mm de longueur avec un alésage d'axe de 8 mm de diamètre. Cette roue est fabriquée en matériaux synthétiques thermoplastiques résistants à la température, offrant une durabilité exceptionnelle dans les environnements difficiles. La bande de roulement est constituée du même matériau que le corps de la roue, assurant une homogénéité structurelle. La roue est équipée d'une bague de roulement sèche pour un fonctionnement fiable sans lubrification. En termes de capacité de charge, cette roue supporte une charge statique maximale de 100 kg et une charge dynamique de 50 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux applications de manutention légère à moyenne.
Roue 38 mm
La roue Basetech est une roue de roulette conçue pour les applications de manutention légère, présentant un diamètre de 38 mm et une largeur de bande de roulement de 20 mm. Le moyeu, d'une longueur de 21,5 mm, est équipé d'un palier lisse avec entretoise et dispose d'un trou d'axe de 6 mm de diamètre. Le corps de la roue est fabriqué en polypropylène, matériau identique à celui de la bande de roulement, assurant une homogénéité structurelle. Cette roue supporte une charge statique maximale de 70 kg et une charge dynamique de 35 kg à une vitesse de 3 km/h, ce qui la rend adaptée aux environnements de travail exigeant une mobilité modérée et une fiabilité constante.
Roue 100 mm
La roue Duratech est une roue destinée à l'équipement de roulettes, conçue en polyamide haute charge pour offrir une performance optimale. Elle présente un diamètre de 100 mm avec une largeur de bande de roulement de 50 mm, identique au matériau du corps de roue. Le moyeu lisse mesure 60 mm de longueur et dispose d'un alésage de 20 mm de diamètre pour l'axe. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1200 kg. En conditions dynamiques, elle peut supporter une charge de 600 kg à une vitesse de 6 km/h ou une charge de 720 kg à une vitesse de 4 km/h, ce qui en fait une solution fiable pour les applications de manutention exigeantes.
Roue 250 mm
La roue Elastech est une roue de roulette conçue pour les applications industrielles et logistiques exigeantes, dotée d'un diamètre de 250 mm et d'une bande de roulement en caoutchouc élastique noir vulcanisé d'une largeur de 60 mm. Le corps de la roue est fabriqué en acier et fer, assurant une robustesse optimale. Cette roue supporte une charge statique maximale de 1050 kg et une charge dynamique de 525 kg à 6 km/h ou de 630 kg à 4 km/h, la rendant adaptée aux systèmes AMR, aux systèmes de navettes automatisées, aux constructeurs automobiles OEM, aux chariots de restauration, à la construction de conteneurs, aux technologies de lutte contre l'incendie, à la construction de machines, aux systèmes logistiques postaux, aux chariots de production, aux chariots de nettoyage professionnels, aux roll-conteneurs, aux échafaudages, aux armoires à outils, aux équipements de transport et aux établis.
Frequently Asked Questions
Avantages des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse utilisent une interface de douille simple entre le moyeu et l'essieu : pas de billes, pas de rouleaux. La charge est supportée sur une large surface de contact, ce qui rend la conception intrinsèquement résistante, tolérante à la saleté et à l'humidité et facile à entretenir. Les roues à roulement lisse constituent un choix judicieux pour les équipements à basse vitesse dont les exigences de direction sont modestes, où la fiabilité est plus importante que les performances à haute vitesse ou la très faible résistance au roulement. Les roues TENTE à roulements lisses offrent de nombreux avantages :
Faible entretien — En l'absence d'éléments roulants délicats, il y a peu de choses à ajuster ou à user. Des matériaux de douille et une lubrification adaptés assurent le bon fonctionnement de la roue sur de longs intervalles, réduisant ainsi les temps d'arrêt et les efforts d'entretien.
Rentabilité — La construction simplifiée réduit la complexité de fabrication et le nombre de pièces. La diminution du nombre de composants d'usure signifie des coûts prévisibles dans le temps, ce qui est idéal lorsqu'une mobilité durable au sein d'une grande flotte est requise.
Absorption des chocs — La surface d'appui continue répartit les charges d'impact, résistant à l'indentation et à la déformation. Cette robustesse permet de maintenir un comportement de roulement constant sur les sols difficiles et grâce à une utilisation fréquente de l'arrêt et du démarrage.
Résistance à la corrosion — Les bagues peuvent être fournies en polymère, en métal ou en version frittée, et des options en acier inoxydable sont disponibles pour les environnements humides ou sensibles à l'hygiène. Il en résulte une mobilité fiable même lorsque les cycles d'humidité et de nettoyage font partie du fonctionnement quotidien.
Types de roues à roulement lisse
Les roues à palier lisse sont disponibles dans une grande variété de constructions, chacune étant optimisée en fonction de conditions de fonctionnement et d'objectifs de performance spécifiques. Chez TENTE, nous proposons des roues à roulement lisse dans de multiples matériaux, duretés de bande de roulement, diamètres et options de moyeu pour répondre aux exigences des différentes applications et industries. Que la priorité soit accordée à des déplacements silencieux et non marquants sur des sols délicats, à la résistance à l'humidité et aux produits chimiques dans les zones critiques en matière d'hygiène ou à des performances robustes pour une utilisation extérieure et industrielle, chaque variante offre son propre équilibre entre capacité de charge, effort de roulement et durabilité. Vous trouverez ci-dessous certaines des roues à palier lisse couramment utilisées :
Roues en Polyamide avec palier lisse
Une construction monobloc en polyamide avec palier lisse offre une rigidité élevée, une hauteur de construction compacte et un fonctionnement dur et précis, idéal lorsque la densité de charge maximale et la stabilité dimensionnelle sont la priorité. Parmi nos offres de produits, la série TENTE UOO constitue un excellent exemple de roues en polyamide à palier lisse. Ces roues sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm, avec une capacité de charge allant de 200 kg à 800 kg selon la taille.
Roues en caoutchouc solide avec roulement lisse
Combinant un centre en polypropylène avec une bande de roulement en caoutchouc solide non marquante, ces roues offrent un roulement silencieux et respectueux du sol avec un entretien simple, ce qui convient parfaitement aux mouvements à basse vitesse sur les sols plus durs. Parmi notre sélection, la série PIO constitue un exemple remarquable. Ces roues à bande de roulement en caoutchouc solide sont disponibles dans des diamètres de 80 mm à 200 mm. Leur capacité de charge varie de 70 kg à 205 kg par roue, selon la taille.
Roues en caoutchouc thermoplastique avec palier lisse
Le caoutchouc thermoplastique (TenTeprene) sur un centre en polypropylène avec un palier lisse permet un déplacement silencieux et non marquant et un roulement facile, ce qui rend ces roues idéales pour les sols propres et sensibles. La série de roues PJO est un exemple de notre portefeuille de produits. Les diamètres des roues vont de 50 mm à 150 mm avec des valeurs de charge représentatives de 50 kg à 100 kg, selon la configuration.
Domaines d'application des roues à roulement lisse
Les roues à roulement lisse constituent un choix pratique lorsque la durabilité, le faible entretien et la fiabilité de la charge l'emportent sur la nécessité de manœuvres à grande vitesse. Leur interface à douille simple offre des performances constantes dans la fabrication industrielle et la manutention de matériaux, par exemple pour déplacer des équipements de transport et des montages avec un roulement régulier et sans effort. Dans les opérations axées sur l'hygiène, les options résistantes à la corrosion (telles que les roues en polyamide) résistent aux lavages fréquents, ce qui les rend parfaitement adaptées aux chariots de restauration et aux systèmes de livraison de repas. Ils sont également utilisés régulièrement dans les environnements de distribution et de vente au détail, qu'il s'agisse des magasins de quincaillerie, des magasins de bricolage ou des équipements de magasin, où une conception compacte, une mobilité fluide et une capacité de charge fiable sont essentielles.