Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Accessoires pour solutions de mobilité

Complétez votre installation avec les accessoires de solutions de mobilité TENTE : douilles, fixations à clipser, patins, pare-pieds et bien plus encore pour une intégration facile et un service fiable sur le long terme.

Nos gammes

Omikron
Super heavy duty industrial castors for extreme high loads.
Caractéristiques
Diamètre de roue: 300 - 300 mm
Capacité de charge: Extreme Heavy Duty | > 1.500 kg kg
Hauteur totale: 370 - 370 mm
Omikron twin
Super heavy duty twin-wheel castors for extreme high loads.
Caractéristiques
Diamètre de roue: 25.00 - 50.00 mm
Capacité de charge: 400 - 22500 kg
Hauteur totale: 180 - 610 mm
Kappa
Heavy duty industrial castors.

Caractéristiques
Diamètre de roue: 25.00 - 50.00 mm
Capacité de charge: 400 - 22500 kg
Hauteur totale: 180 - 610 mm
Agila
The Agila swivel castor has a threaded stem with a hexagon neck (top) fitting
Caractéristiques
Diamètre de roue: 75 - 150 mm
Capacité de charge: Light Duty | < 150 kg kg
Hauteur totale: 103 - 188 mm
Filtrer
Filtres actifs: