Patins
Protégez vos sols et réduisez le bruit : les patins TENTE permettent un déplacement fluide et sans rayures avec une installation facile. Adaptés au bois, au carrelage, à la moquette et autres types de sols.
Filtres actifs:
Aucun produit trouvé.
Frequently Asked Questions
Les patins pour meubles offrent un point de contact fixe avec le sol sous les meubles, permettant de déplacer les articles en les faisant glisser plutôt qu'en les faisant rouler sur des roulettes. Les patins pour meubles TENTE utilisent du polypropylène pour les versions destinées aux sols souples, tandis que la version pour sols durs dispose d'une base en PTFE. Ils constituent un choix pratique lorsque les meubles nécessitent un support stable avec des déplacements occasionnels, y compris sur des surfaces moquettées ou d'autres revêtements de sol appropriés.
Les patins de mobilier TENTE de cette gamme sont fixés à l'aide d'une tige métallique avec circlip. La dimension de tige spécifiée est de 11 x 20 mm, de sorte que le point de fixation correspondant dans le mobilier doit être compatible avec ces dimensions et assurer une retenue sûre. Un alignement correct et une structure de mobilier appropriée permettent au patin de se positionner fermement et de manière uniforme, assurant un contact stable avec le sol lors du positionnement et des déplacements.
Pour les patins de meuble TENTE de cette gamme, la capacité de charge spécifiée est de 30 kg par patin. Lors de la sélection de la quantité appropriée, tenez compte du poids total du meuble ainsi que de son contenu et de la répartition uniforme de ce poids sur les points d'appui. Une charge inégale peut exercer une force plus importante sur certains patins de meuble, il convient donc de prendre également en considération l'application réelle et la configuration de montage.
Les patins de meubles TENTE de cette gamme ont une hauteur totale de 33 à 39 mm, selon la version de sol sélectionnée. Les variantes en polypropylène pour sols souples ont une hauteur totale de 33 mm, tandis que la version pour sols durs avec base en PTFE mesure 39 mm de haut. Cette dimension doit être prise en compte lors de la planification de la hauteur du meuble, du dégagement et de l'alignement de tous les points d'appui. Elle peut également influencer la position du meuble par rapport aux éléments adjacents.
Des patins pour meubles peuvent être sélectionnés à la place de roulettes lorsque le mobilier nécessite un support stable et seulement un repositionnement occasionnel plutôt qu'un déplacement fréquent par roulement. Ils sont particulièrement adaptés pour le mobilier utilisé sur des sols souples tels que la moquette, bien que des versions appropriées soient également disponibles pour les sols durs. Le choix doit tenir compte de la fréquence de déplacement du mobilier, du type de surface au sol, de la charge et du système de fixation requis.
Pour les sols en pierre naturelle, les patins de meubles doivent être sélectionnés en accordant une attention particulière à la finition de surface et à la sensibilité de la pierre. Une version pour sols durs avec une base en PTFE peut convenir, mais la compatibilité peut varier selon que les surfaces soient polies, scellées ou non traitées. Maintenez la zone de contact propre, car des particules de saleté emprisonnées peuvent augmenter le risque de rayures, et testez le patin sur une zone peu visible avant une utilisation plus étendue.
Pour les sols en bois non traités, choisissez les patins de meubles avec prudence, car les surfaces naturelles non finies peuvent être plus sensibles aux marques de contact ou à la décoloration. La version TENTE pour sols durs utilise une base en PTFE, mais la compatibilité avec le sol doit tout de même être vérifiée avant une utilisation plus large. Les produits de nettoyage et l'état du bois peuvent également influencer le résultat, il est donc conseillé d'effectuer un test sur une zone peu visible pour les revêtements de sol sensibles.
Notre gamme de produits comprend des patins pour meubles destinés aux sols durs, dotés d'un corps en polypropylène et d'une base en PTFE. Cette version est conçue pour offrir une surface de contact glissante adaptée aux revêtements de sol durs tout en assurant un positionnement stable du mobilier. Lors de sa sélection, tenez compte du type de finition du sol, de la charge, des dimensions de fixation et de la fréquence à laquelle le meuble sera déplacé, particulièrement lorsque la surface est délicate ou se marque facilement.
Notre gamme de produits comprend des patins pour meubles en polypropylène conçus pour les sols souples. La version standard pour sols souples convient aux applications telles que les zones de meubles recouvertes de moquette, et une version en polypropylène électroconducteur est également disponible lorsque des exigences de contrôle antistatique s'appliquent. Le choix doit également tenir compte de la capacité de charge requise, des dimensions de montage et de la nécessité d'une performance conductrice dans l'application.
Les patins de meubles peuvent contribuer à réduire le risque de taches sur le sol en utilisant une base de contact en polypropylène ou en PTFE plutôt qu'une bande de roulement en caoutchouc susceptible de provoquer une décoloration par contact après de longues périodes d'immobilité. Le résultat effectif dépend toujours du matériau et de la finition du sol. Les sols naturels non traités et les agents de nettoyage agressifs peuvent augmenter le risque de modifications visibles. Il convient donc de vérifier la compatibilité pour les surfaces sensibles.
Les patins de meubles TENTE utilisent du polypropylène, avec une base en PTFE pour la version destinée aux sols durs. La résistance aux produits de nettoyage dépend du produit lui-même, de sa concentration, du temps de contact, de la température et d'autres conditions environnementales. Les mélanges chimiques pouvant se comporter différemment, il convient de vérifier la compatibilité lors de l'utilisation de produits de nettoyage agressifs ou spécialisés. Ceci est particulièrement important si le revêtement de sol est également sensible aux produits chimiques.
Les patins de mobilier électriquement conducteurs sont pertinents lorsque les charges statiques doivent être dissipées dans le cadre du concept de contrôle ESD de l'application. La gamme TENTE comprend un patin en polypropylène conducteur pour sols souples. Le choix de cette version dépend des exigences électriques du mobilier et de son environnement d'utilisation. Il convient donc de considérer l'ensemble du système, les conditions du sol et les mesures ESD applicables de manière globale.
Les patins de meubles TENTE de cette gamme sont conformes à la norme EN 12529. Cette référence normative doit être prise en compte conjointement avec la capacité de charge indiquée du produit, ses dimensions, son matériau et la compatibilité avec le type de sol lors de la sélection d'un patin pour une application meuble particulière. Si des exigences supplémentaires liées au projet, au lieu de travail ou aux décharges électrostatiques (ESD) s'appliquent, celles-ci doivent également être vérifiées séparément afin que la configuration sélectionnée convienne à l'installation complète.